Cokoły, MSNS
Hover to magnify image or click to enlarge
Cokoły, MSNS
Cokół zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia przewodów, zgodnie z normą VDE 0113. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod konsolą, dzięki czemu można znacznie łatwiej zainstalować przewody.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Daje nieograniczone możliwości prowadzenia przewodów, zgodnie z normą VDE 0113. Cokół składa się z czterech elementów narożnych z zdejmowanymi płytami. Dostępna wysokość 100 mm i 200 mm.
- Materiał: Elementy narożne z fabrycznie ziarnowanej stali nierdzewnej AISI 304 3 mm, panele 1,5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z elementami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 0.06 in |
Grubość | 1.5 mm |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.