Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Corner profile Hover to magnify image or click to enlarge

Kompaktowe obudowy naścienne z poliestru, UCP/UCPT

Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66, dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Body Thickness 0.12 in
Body Thickness 3 mm
Kolor Jasnoszary
Materiał Poliester
Kod koloru RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.