Skrzynka zaciskowa z poliestru, MGRP
Skrzynka zaciskowa z poliestru, MGRP
Skrzynki zaciskowe z poliestru z serii MGRP, zapewniające stopień ochrony IP 66, 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki dużej odporności na korozję skrzynki MGRP są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, a także są odporne na działanie promieni UV. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Skrzynka z poliestru. Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, odporna na działanie promieni UV zgodnie z normą UL746 C.
- Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.
- Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa dostarczana w standardzie. Uszczelki silikonowe, neoprenowe i EPDM dostępne są na zamówienie.
- Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +100 °C z standardową uszczelką poliuretanową; Od -60 °C do +130 °C z uszczelką silikonową; Od -35 °C do +100 °C z uszczelką EPDM; Od -30 °C do +80 °C z uszczelką neoprenową.
- Zapalność: UL94 V-0.
- Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08, 07 dla MGRP08080xGE.
- Wykończenie: RAL 7000.
- Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.
- Dostawa: Korpus, pokrywa i śruby pokrywy. Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej.
- Uwaga: Płyta montażowa, GMP oraz zawiasy, HHI – wszystko dostępne oddzielnie.
Specyfikacje
Materiał | Poliester |
Kod koloru | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Kolor | Szary Cementowy |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.