Skrzynka rozdziału mocy, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Skrzynka rozdziału mocy, PWB
Skrzynka oddziela Przełączniki od innych komponentów, co pozwala uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. Ważną zaletą jest możliwość montażu na profilach 19", dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do wyłączników, Przełączników lub gniazd montowanych w stelażach. Otwór na maksymalnie 22 moduły (18 mm). Szyna DIN z regulacją głębokości do 15 mm. Skrzynka jest wyposażona w dwie szyny uziemiające 10 x 8 mm. Długość wynosi 120 mm z połączeniami 15 x M5 przy każdej szynie. Wejście kabli z tyłu 400 x 35 mm z przepustem szczotkowym.
- Materiał: Blacha stalowa 1,5 mm.
- Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.