Skrzynka zaciskowa z kopolimeru ABS, DABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Skrzynka zaciskowa z kopolimeru ABS, DABP
Skrzynki zaciskowe ABS, DABP, zapewniają stopień ochrony IP 66 i 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrz jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Bezhalogenowa skrzynka z kopolimeru ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.
- Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.
- Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.
- Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.
- Zapalność: UL94 HB.
- Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specyfikacje
Materiał | ABS |
Kolor | Jasnoszary |
Finish | Smooth |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.