Rozłącznik bezpiecznikowy NH, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Rozłącznik bezpiecznikowy NH, NH switch disconnector with fuses
Przełącznik migowy umożliwia bezpieczne, automatyczne przełączanie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: 3 polowy rozłącznik bezpiecznikowy NH. Wielofunkcyjny napęd ręczny (mechanizm szybkiego przełączania). Połączenie dolne.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: IEC, VDE, DNV GL.
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.