Półka wysuwana 19", VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Półka wysuwana 19", VTS
Półkę zamontowaną na profilach 19" można wyjąć na czas kontroli i konserwacji zainstalowanych komponentów. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do montażu bezpośrednio na profilach 19", z przodu i z tyłu, wysokość 1U. Otwory wentylacyjne.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 pólka i 2 prowadnice 3-elementowe do szybkiego mocowania i material montazowy.
- Materiał: Stal 1 mm.
- Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.
Specyfikacje
Grubość | 1 mm |
Grubość | 18 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.