Uniwersalny adapter do szyn 200-250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Uniwersalny adapter do szyn 200-250A, WO60
Uniwersalne adaptery szyn z ruchomymi szynami mocującymi.
Normy branżowe
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: 3-polowy uniwersalny adapter do szyn 200-250A, z ruchomymi szynami montażowymi z nakrętkami ślizgowymi M4 do bezpiecznego montażu rozłączników.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL, DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.