Uniwersalny zacisk połączeniowy, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Uniwersalny zacisk połączeniowy, WO60
Zaciski do podłączenia okrągłych przewodów do płaskich szyn 1,5 mm² do 120 mm².
Normy branżowe
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Uniwersalny zacisk przewodowy z zintegrowaną sprężyną mocującą, śrubą zaciskową i otwartą przestrzenią zacisków.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.