Rodapé em alumínio, PFAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Rodapé em alumínio, PFAL
Esta base em alumínio permite a cablagem sem restrições. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Permite a cablagem sem qualquer restrição, em conformidade com a norma VDE 0113. O rodapé é composto por dois perfis laterais com placas frontais e traseiras removíveis.
- Material: Alumínio AlMg3. Perfis de 3 mm, e painéis de 2 mm.
- Acabamento: Pintura em poliester RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 Unidade com acessórios de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.