Entrada de cabos de ancoragem | Armários de montagem na parede, CAG
Entrada de cabos de ancoragem | Armários de montagem na parede, CAG
Este passa-cabos de dois componentes pode ser montado numa vasta gama de armários. Fixa o cabo no local e elimina quaisquer tensões externas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Ilhó de dois componentes com o selo da membrana e ancoragem do cabo. A instalação não requer ferramentas, é auto-ajuste à sua espessura das paredes circundantes e clique com o botão fixo no lugar. Devido ao seu design compacto que se estende apenas 5.7 mm fora do recinto em que está montado. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja penetrado por um cabo ou um tubo. Apropriado para furos em materiais de 0.7 a 3 mm de espessura.
- Material: TPE e polyamida 66, livre halogênio.
- Resistência à temperatura: -20ºC até +125ºC.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 67,65, prova de água.
- Quantidade por embalagem: 50 Peças.
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Material | Poliamida |
Código de cor | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Documento de desenho
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.