Entrada de Cabos Redonda Inferior, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrada de Cabos Redonda Inferior, CEPRL
Rápidas e fáceis de instalar sem ferramentas, as entradas de cabos redondas CEPRL são ideais para aplicações que requerem muitos cabos de entrada ou saída e cujo espaço de instalação é limitado.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Acabamento: Cinzento
- Quantidade por embalagem: 10
- Descrição: Rápidas e fáceis de instalar sem ferramentas, as entradas para cabos redondas são ideais para aplicações que requerem muitos cabos de entrada ou saída ou condutas pneumáticas dentro de um armário. O sistema de encaixe destina-se a paredes com espessuras de 1,5 a 2,5 mm.
- Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C
- Inflamável: UL94 V-0
- Protecção: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Material: TPE
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.