Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Front plate Hover to magnify image or click to enlarge

Front Plate, OIFP

The front plate can be mounted and removed easily. Equipment, such as a touch screen, can thereby be installed easily. The plate protects installed electrical equipment from the environment as well as personnel from injuries when it is mounted.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 0.12 in
Espessura 3 mm
Material Aluminio
Finish Mill
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.