Tampa frontal, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa frontal, OIFP
A tampa frontal pode ser montada e retirada facilmente. Assim, equipamentos tais como um ecrã tátil podem ser instalados facilmente. A tampa protege o equipamento elétrico instalado do ambiente, assim como o pessoal de lesões quando está montada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampa frontal para componentes, fornecido com uma película protectora num dos lados.
- Material: Alumínio de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 peça. Acessórios de montagem fornecidos com o painel de controlo OICP e no OIDES.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Especificações
Espessura | 0.12 in |
Espessura | 3 mm |
Material | Aluminio |
Finish | Mill |
Cor | n/a |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.