Acessórios para armários IEC Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Distribuição de energia (27) Altura 0.06 in (4) 0.16 in (8) 0.97 in (3) 1.61 in (1) 5.04 in (8) 9.53 in (3) 13.46 in (3) 17.4 in (3) 21.34 in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 1 mm (8) 2 mm (4) 4 mm (8) 25 mm (3) 41 mm (1) 128 mm (8) 242 mm (3) 342 mm (3) 442 mm (3) 542 mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 3.46 in (4) 5.04 in (7) 5.51 in (1) 5.59 in (1) 8.43 in (1) 8.5 in (3) 9.45 in (2) 9.53 in (5) 13.39 in (2) 13.46 in (5) 17.32 in (2) 17.4 in (5) 21.26 in (1) 21.34 in (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 88 mm (4) 128 mm (7) 140 mm (1) 142 mm (1) 214 mm (1) 216 mm (3) 240 mm (2) 242 mm (5) 340 mm (2) 342 mm (5) 440 mm (2) 442 mm (5) 540 mm (1) 542 mm (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 0.11 in (8) 0.12 in (3) 0.3 in (4) 0.45 in (4) 3.23 in (1) 3.31 in (3) 3.39 in (4) 3.46 in (4) 4.96 in (4) 5.04 in (8) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 3 mm (3) 8 mm (4) 12 mm (4) 82 mm (1) 84 mm (3) 86 mm (4) 88 mm (4) 126 mm (4) 128 mm (8) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção NEMA Type 12 (4) NEMA Type 12 (4) Família de produtos Wall-Mounted Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Placas passa-cabosView All Filters (1) SubcategoriasTampa para saída de cabos standard, AFDetalhesJunta para tampa de saída cabos, AGDetalhesTampa de ventilação | Armários de montagem na parede, AFRDetalhesTampa de ventilação com filtro | Armários de montagem na parede, AFVDetalhesTampa adpatadora a tampas saídas de cabos | Armários de montagem na parede, AFADetalhesEntrada de Cabos Plástica | Armários de montagem na parede, EHTCDetalhesTampa saída de cabos pré-cunhada | Armários de montagem na parede, AFKDetalhes