Tampa para saída de cabos standard, AF
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa para saída de cabos standard, AF
A placa passa-cabos pode ser facilmente trabalhada para corresponder aos requisitos exatos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Tampa cega para as aberturas de saída de cabos standard.
- Material: Chapa de aço de 1,4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 peça.
Especificações
Altura | 0.06 in |
Altura | 1 mm |
Espessura | 1.4 mm |
Espessura | 18 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.