Tampa de ventilação | Armários de montagem na parede, AFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa de ventilação | Armários de montagem na parede, AFR
Esta placa passa-cabos é uma solução perfeita para quando apenas é necessária ventilação natural.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Chapa com ranhuras de 5 mm.
- Material: Chapa de aço de 1,4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: Em conformidade com IP 23, na posição inferior ou vertical.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.