Desumidificador termoelétrico H2Omit
Hover to magnify image or click to enlarge
Desumidificador termoelétrico H2Omit
O desumidificador termoelétrico H2Omit remove a humidade do ar no interior de um armário, proporcionando uma forma económica e altamente eficaz de proteção dos componentes eletrónicos e elétricos da condensação.
Normas da indústria
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Redução da corrosão que pode limitar a vida útil dos componentes eletrónicos e elétricos internos
- Condenses moisture from internal enclosure air and standing liquids
- Built-in drain provision with plastic hose directs collected moisture to the Vent Drain (sold separately)
- Respiradores laterais rotativos que direcionam o ar de recirculação para longe dos controlos críticos
- Mounts via DIN rail on internal panel or mounts directly onto the inside bottom of enclosure above the Vent Drain (sold separately)
- Can be used in mild steel, aluminum, stainless steel and non-metallic enclosures
- High-impact ABS shell
- Operates on 24-Volt DC power
- 4.5 A max. (84 W)
- Runs continuously above 32 F (power supply not included) *
- Removes 8 oz. of moisture in 24 hours
- Compact 6.00 x 5.50 x 5.75-inch design
- One Thermoelectric Dehumidifier includes:
- Four feet of plastic hose
- Two hose retainers
- One double-ended hose retainer
- Six inches of Velcro®
- Seven-inch strip of DIN rail
- Two mounting screws
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.