Armário compacto porta dupla, MKD
Armário compacto porta dupla, MKD
A gama de armários compactos, de porta dupla e de instalação no solo em aço macio, MKD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE
EAC
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Armário: chapa de aço pintada de 1.35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.
- Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo o ajuste em profundidade da placa de montagem.
- Portas: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.
- Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.
- Painel de tecto: Desmontável.
- Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pondos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipulos de elevação e manipulo em T standard estão disponíveis como acessórios.
- Placas inferiores: Composto por três peças.
- Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
- Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, placa de montagem (excepto na versão PE) e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.
Especificações
Body Thickness | 0.05 in |
Espessura da porta | 0.08 in |
Body Thickness | 1.35 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Finish | Galvanized; Pintura electrostática com acabamento texturado |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.