Kits para montagem, ADAMK/ADABMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kits para montagem, ADAMK/ADABMK
Este kit de montagem, ADAMK/ADABMK, permite a montagem de portas com vidros, para servirem como janelas de visualização, em qualquer superfície de armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Com estes kits, as portas transparentes ADA/ADAB podem ser utilizadas como janelas de visão na superfície de qualquer armário, para proporcionar protecção aos paineis de comando, botoneiras, sinalizadores e outros elementos de controlo.
- Viewing window, ADA or ADAB, mounting kit
- The viewing window can be opened and closed once mounted onto an enclosure door
- Installed devices such as, pushbuttons and touchscreen displays, can be regularly monitored when installed behind a viewing window, while maintaining its protection degree
- The viewing window provides access when the components need to be operated as it can be easily opened and closed
- The mounting kit (ADAMK), should be used to mount viewing windows (ADA)
- The mounting kit (ADABMK), should be used to mount viewing windows (ADAB)
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.