Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mesas de comando de uma só peça em aço macio, MPG

A mesa de comando compacta em aço macio, MPG, com um grau de proteção IP 55/56, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado e o design ergonómico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Também aumenta o espaço de montagem disponível. Os painéis superiores em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa quando a mesa de comando está exposta a agentes químicos, etc.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE UKCA

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.06 in
Espessura da porta 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Espessura da porta 1.5 mm
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Finish Pintura electrostática com acabamento texturado; Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor RaL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.