Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PWA6000 Wire Processing Center Hover to magnify image or click to enlarge

Centro de processamento de cablagem

Wire Processing Center optimizes the production of wires reducing the processing time up to 75%. The PWA6000 fully automates the cutting to length, stripping, crimping, marking and bundling of the wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. The machine has an internal, automated wire feeding with 12 spools for different wires(4 external and 8 internal) that reduces the switching time. An external accessory is available for storage of additional wires that can feed the machine without using the internal spools reducing the switching times. The machine places the ferrules on both sides and marks the wires. The finished wires are bundled on adhesive tapes, in a predefined order, to optimize order picking. The fully automated process of prefabrication wires optimizes the panel wiring process and thereby reduces costs.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.