Caixa para distribuição de potência, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Caixa para distribuição de potência, PWB
Esta caixa segrega interruptores de outros componentes para evitar interferências negativas. Pode ser montada em perfis de 19", exatamente onde for necessária.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para montar de interruptores, disjuntores, diferenciais, etc. em racks. Abertura para montagem de 22 módulos (18 mm). Calha DIN ajustável em profundidade de 15 mm. Caixa equipada com 2 barramentos de ligação à terra de 10 x 8 mm. Comprimento: 120 mm com ligações 15x M5 cada. Aberturas pré-executadas para passagem de cabos com escovas 400 x 35 mm na parte traseira.
- Material: Chapa de aço de 1,5 mm.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 peça.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.