Unidade de ar condicionado de montagem no teto, DEK
Hover to magnify image or click to enlarge
Unidade de ar condicionado de montagem no teto, DEK
Esta unidade de arrefecimento de montagem no teto, DEK, com um grau de proteção IP54, permite o arrefecimento de um único armário ou de um conjunto completo de armários, consoante as necessidades de arrefecimento e o nível de consumo de energia pretendido. A unidade é colocada na parte superior do armário e é perfeita para casos onde não existe espaço suficiente na porta ou nos painéis laterais.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado
- Fora dos limites de temperatura: +20 °C a +55 °C* | +20 °C a +50 °C
- Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +50 °C
- Conteúdo da embalagem: 1
Especificações
Certificação
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.