Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small polycarbonate terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP

The polycarbonate terminal box range, DPCP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

CE

UKCA

GOST

IP

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Cor Cinza Claro
Material Policarbonato
Código de cor RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.