Terminal Box Mild Steel, STB
Hover to magnify image or click to enlarge
Terminal Box Mild Steel, STB
The mild steel terminal box range, STB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The STB range is well suited for demanding indoor environments. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: 1.2 mm mild steel.
- Body: Folded and seam welded. Four 8.5 mm diameter holes for wall fixing. Four M6 × 13 studs for bottom profiles / mounting plate fixation.
- Gasket: Sealing is ensured by an injected one piece polyurethane gasket.
- Earthing: M8x18 mm earthing studs in body and cover, M8 nuts, earthing washers and earthing labels.
- Protection: IP 66, TYPE 4, 12, IK 08.
- Finish: RAL 7035, structured powder coating.
- Delivery: Body, cover, cover screws, fixing screws, cover plugs, and earthing facilities.
Especificações
Body Thickness | 1.2 mm |
Espessura da porta | 1.2 mm |
Body Thickness | 18 ga |
Espessura da porta | 18 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.