Schimbător de căldură aer-apă, MIX
Hover to magnify image or click to enlarge
Schimbător de căldură aer-apă, MIX
Schimbătoarele industriale de căldură aer-aer oferă o soluție de răcire a cofretului economică și ușor de întreținut.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Interval de temperatură ambiantă: Între - 55°C și + 55°C
- Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat
- Cantitate pachet: 1
Specificații
Rated Frequency | 50 – 60 Hz |
Material | Oțel galvanizat |
Certificare
Specificație tehnică
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.