Kit de distribuţie aer, BPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de distribuţie aer, BPA
Utilizând această tubulatură din vinil, aerul rece poate fi direcționat către punctele cu temperatură ridicată, îmbunătățind eficiența termică a dulapului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Tuburi flexibile din vinil utilizate pentru a direcţiona aerul rece. Conectori pentru tuburi şi cleme de fixare incluse. Conector pentru tub, dop pentru capete, cleme adezive pentru a susţine tubul sunt incluse. Pot fi efectuate găuri sau tăieturi in formă de V în tub, dacă se foloseţte dopul, găuri cu diametrul de 6 3,2 mm se fac pentru a evita presiunea excesiva pe răcitor.
- Livrare: BPA01 include 1,2m de tub, 4 cleme de fixare, conector şi dop. BPA02 include 2,4 m de tub, 8 cleme de fixare, conector şi dop.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.