Schimbător de căldură aer-apă, BLU
Hover to magnify image or click to enlarge
Schimbător de căldură aer-apă, BLU
Schimbătoarele industriale de căldură aer-apă elimină căldura din cofrete prin utilizarea lichidului de răcire care oferă o opțiune de răcire a cofretului fiabilă și ușor de întreținut.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat
- Interval de temperatură internă: Între +20°C și +60°C
- Interval de temperatură ambiantă: Între +1°C și +60°C* | Între +1°C și +70°C
- Cantitate pachet: 1
Specificații
Material | Oțel galvanizat |
Certificare
Specificație tehnică
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.