Schimbător de căldură aer/apă, PWD
Hover to magnify image or click to enlarge
Schimbător de căldură aer/apă, PWD
Acest schimbător de căldură aer-apă de acoperiş PWD, cu grad de protecţie IP 55, este ideal pentru mediile cu praf şi temperaturi ridicate. Gradul de curăţenie al aerului şi temperatura din jurul dulapului nu vor afecta performanţele schimbătorului de căldură. Dulapurile industriale pot fi răcite independent, dacă este necesar, ceea ce reduce consumul de energie. Schimbătorul de căldură este amplasat pe partea superioară a dulapului , ceea ce înseamnă că răcirea poate fi asigurată şi atunci când nu există suficient spaţiu pe uşă sau pe panourile laterale.
Standarde industriale
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Montaj pe acoperiș. Nu sunt necesare lucrări suplimentare asupra decupajului pentru a garanta IP-ul. Termostat integrat și electrovalvă pentru controlul temperaturii.Termostatul este reglabil între 8 °C și 50 °C, setat din fabrică la 35 °C. Presiunea maximă de funcționare este 10 bari. Capacitatea de răcire pentru condițiile caracteristice este indicată pe diagrame. Temperatura apei de alimentare între 1 °C și 35 °C.
- Tipul conexiunii: Cablu 3 × 0,75 mm² (3,5 m). Duza tubului 13 mm.
- Material: Oţel zincat vopsit electrostatic şi ţevi de cupru cu lamele de aluminiu.
- Gamă temperaturi ambientale: De la +1 °C la +70 °C.
- Protecție: IP 55.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O unitate.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.