Schimbător de căldură aer/apă, PWS
Schimbător de căldură aer/apă, PWS
Această gamă de schimbătoare de căldură aer-apă cu montare pe verticală PWS, cu grad de protecţie IP 55, este ideală pentru mediile cu praf şi temperaturi ridicate. Gradul de curăţenie al aerului şi temperatura din jurul dulapului nu vor afecta performanţele schimbătorului de căldură. Schimbătorul de căldură este disponibil în mai multe dimensiuni, ceea ce facilitează alegerea schimbătorului de căldură optim.
Standarde industriale
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru montare verticală. Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru decupaj pentru a garanta IP-ul. Termostat integrat si electrovalvă pentru controlul temperaturii şi monitorizare temperaturii cu contact de alarmă. Termostatul este reglabil între 8 °C şi 50 °C, setat din fabrică la 35 °C. Presiune maximă de funcţionare 10 bari. Capacitate de răcire de 200 l/h şi W10/A35; capacitatea de răcire pentru condiţiile caracteristice sunt indicate în diagrame.
- Tipul conexiunii: Terminal tip arc inclus, cu priză. Duza furtunului de 13 mm.
- Material: Oţel zincat acoperit cu pudră şi ţeavă de cupru cu lamele de aluminiu.
- Gamă temperaturi ambientale: De la +1 °C la +70 °C.
- Protecție: IP 55.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O unitate.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.