Cutie terminaţie din aluminiu, HALP
Cutie terminaţie din aluminiu, HALP
Gama de casete cu borne din aluminiu HALP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama HALP este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei excelente la coroziune. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Tip aluminiu EN AC-47100.
- Garnitură: Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.
- Temperatură de rezistență: -30 ºC până la +80 ºC.
- Protecție: IP 66, 67 | IK 09, 08 pentru HALP050503GE.
- Finisaj: RAL 7001.
- Aprobări: CE, GOST. Pentru aprobări cULus_UL Listed, contactaţi Departamentul de Vânzări
- Livrare: Baza cutiei, capacul şi şuruburile capacului fabricate din oţel inoxidabil.
Specificații
Material | Aluminiu |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7001 |
Color | Gri Argintiu |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.