Adaptor bară colectoare 25A cu cabluri, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptor bară colectoare 25A cu cabluri, WO60
Adaptor de bară colectoare de 25 A. Cu două şine de montare reglabile. Secţiunea superioară este detaşabilă şi este pre-echipată cu cabluri.
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 25 A. Cu două şine de montare reglabile. Cu secţiune superioară detaşabilă şi conectori (4 mm²).
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 25 A.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 1.7 W.
- Poluri: Cu 3 poli.
- Dimensiuni: 45 × 200 × 75 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.