Cărucior de depozitat cabluri, CSC08
Hover to magnify image or click to enlarge
Cărucior de depozitat cabluri, CSC08
Căruciorul de depozitat cabluri ajută la organizarea bobinelor de cablu și sârmă pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența sistemului de gestionare a cablurilor și pentru a crește performanța mașinii Asistentului personal de cablare (PWA). Fiecare rack poate găzdui până la opt bobine, fiecare cu un diametru maxim al flanșei de 200 mm x 85 mm lățime.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Căruciorul de depozitare din oțel care are loc până la opt bobine, fiecare cu un diametru maxim al flanșei de 200 mm x 85 mm lățime.
- Cantitate pachet: 1 bucată (se compune : Rack de stocare coil 1 bucată; Suporturi de ghidare a cablurilor 2 bucăți)
- Material: Oțel; Vopsea pudră structurată RAL 7024.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.