Blocare Intrare Cablu Conectat, CCFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Blocare Intrare Cablu Conectat, CCFL
Disponibile ca dotare optionala, cadrele de blocare CCFL asigura fixarea garniturilor si faptul ca acestea nu pot fi scoase sau împinse afara fara a utiliza unelte.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Finisaj: Negru
- Cantitate pachet: 10
- Descriere: Cadrele de blocare sunt compatibile cu sistemele de intrare pentru cabluri CCFO si CCFI. Elementele de blocare se asigura ca garniturile nu pot împinse afara fara a utiliza unelte. Pentru a mentine certificarea UL, CCFLO trebuie sa fie utilizat împreuna cu CCFO.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.