Accesoriu Etanșare pentru Intrare Cablu, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Accesoriu Etanșare pentru Intrare Cablu, CEAS
Fise de etansare pentru seria CEP de intrari de cabluri.
Standarde industriale
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Finisaj: Alb
- Cantitate pachet: 10 bucati
- Descriere: Fisele de etansare CEAS faciliteaza blocarea gaurilor realizate si neutilizate din intrarile de cablu CEP. Geometria capului nu permite patrunderea apei pulverizate sau a prafului si asigura clasa de protectie IP66
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Protecție: IP66
- Material: Poliamida 6,6
Specificații
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.