Uşă pentru compartiment cabluri | Dulapuri industriale, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă pentru compartiment cabluri | Dulapuri industriale, DPA
Ușa pentru cabluri permite accesul la compartimentele separate care conțin cabluri, prin aceasta asigurând un montaj și o întreținere facilă pe teren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru închiderea unei secţiuni de cabluri verticale. Se utilizează în combinaţie cu CDV. Pentru a închide panoul frontal superior şi inferior sunt necesare DPC/DPCV.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Protecţie IP 44.
- Cerințe montaj: Utilizaţi CDH pentru dulap MC şi CDHK pentru dulap MK.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale şi echipată cu sistem de închidere de tip espanioletă cu dublu bit de 3 mm.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.