Separatoare verticale pentru dulapuri industriale de podea, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Separatoare verticale pentru dulapuri industriale de podea, CDV
Profilul furnizează separarea pe verticală și asigură panourile și ușile parțiale, garantând un grad de protecție IP 44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Profilul este identic cu cadrul dulapului și oferă separarea verticală a dulapului când sunt montate panouri sau uși parțiale. Se poate monta în trepte de 200 mm.
- Material: Profil frontal: oțel moale de 2 mm. Profil intern: oțel placat cu zinc de 1,75 mm.
- Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic
- Cantitate în pachet: 1 set de profiluri cu accesorii de montare.
- Se pot monta în trepte de 200 mm
- Un set de profiluri cu accesorii de montare
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.