Profil cu fixare clik-in | Dulapuri industriale, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profil cu fixare clik-in | Dulapuri industriale, CLPK
Accesoriile și echipamentele electrice suplimentare pot fi montate rapid și facil exact în poziția dorită, utilizând aceste profile de montaj cu fixare prin clic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Profilul universal pentru adâncime şi lăţime care se potriveşte cu tiparul de orificii DIN de 25 mm a cadrului dulapului sau în combinaţie cu profilele CLPF şi VB. Profilul, cu o lăţime de 75 mm este prevăzut cu trei rânduri de orificii, unul fiind rotit la 90º. Acesta face posibilă montarea profilelor CLPF în ambele direcţii. CLPK poate fi fixat prin utilizarea de şuruburi autofiletante.
- Material: Oţel zincat de 1,5 mm.
- Cantitate pachet: 4 profile.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.