Suport de conectare bară colectoare, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Suport de conectare bară colectoare, WO60
Suport de bară colectoare cu borne integrate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Suport de conectare bară colectoare cu terminale integrate (1.5 - 16 mm²) pentru alimentarea sau racordarea barei colectoare cu orificii cu şurub intern. Se poate utiliza ca suport central.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 63 A.
- Frecvență nominală: 50/60 Hz.
- Tensiune nominală de izolare Ui: 1000 V.
- Tensiune nominală admisă Uimp: 6 kV.
- Rezistența la scurtcircuit: 14 kA (max. 400 mm distanţă între suporturi).
- 80% putere de disipare din tensiunea nominală: 0.5 W.
- Dimensiuni: 20 × 202 × 87 mm.
- Cantitate pachet: 10 buc.
Specificații
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.