Sistem consolă, MPC
Sistem consolă, MPC
Acest sistem de console combinabil din oțel moale, MPC are un grad de protecție IP 55/56. Include trei secțiuni interschimbabile: parte superioară, pupitru și parte inferioară. Sistemul este foarte flexibil și diversele combinații posibile pot îndeplini numeroase cerințe de design. Designul ergonomic al unităților superioare și de pupitru permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI și mărește spațiul de montare disponibil. Ca alternativă pentru unele părți ale consolei, se pot utiliza panouri de oțel inoxidabil dacă sunt expuse la agenți chimici etc.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044
cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044
IEC 61439
CE
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Corp și ușă: oțel moale de 1,5 mm. Panou spate: oțel moale de 1,5 mm. Plăci de bază: oțel galvanizat de 1,2 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.
- Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.
- Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Panouri pentru secțiunea superioară și pupitru ținute deschise de opritori mecanice cu autocuplare și autoeliberare. Balamale ascunse care permit deschiderea la 90° a pupitrului. Ușă dublă la unitățile de bază cu lățime de 1200 și 1600 mm.
- Contrapanou: Contrapanou standard în unitatea de bază. Se prinde cu console de fixare pe șină C, sus și jos, pentru ajustare în adâncime. Opțional la unitățile cu pupitru și secțiune superioară.
- Încuietoare: Încuietori double-bit de 3 mm pentru unitatea cu secțiune superioară și pupitru. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm. Sunt disponibile alte opțiuni. A se vedea secțiunea pentru montare pe perete.
- Acces pentru cabluri: Deschidere în partea inferioară a unității de bază pentru accesul cablurilor. Plăci inferioare pentru presetupe, furnizate standard.
- Împământare: Știfturi filetate M8 pe corpuri, uși și panouri spate.
- Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic
- Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.
- Livrare: Unitatea de bază este echipată standard cu un contrapanou. Unitățile cu pupitru și secțiune superioară au contrapanouri furnizate ca accesorii. Toate deschiderile superioare și inferioare pot fi obturate alegând placa de accesorii adecvată. Sunt furnizate piulițe și șaibe pentru diferitele știfturi de împământare.
- Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit
Specificații
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.