Plăci de acoperire, MMG
Hover to magnify image or click to enlarge
Plăci de acoperire, MMG
Capacul/placa adaptor pot fi montate pe placa de trecere, MM, atunci când nu sunt utilizate toate deschiderile sau atunci când sunt folosiți conectori cu 16 pini.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru acoperirea decupajelor neutilizate ale unei plăci de conectare MM, sau pentru adaptarea conectorilor cu 16 pini pentru a permite combinarea ambelor tipuri de conectori.
- Material: Oţel zincat de 2mm.
- Cantitate pachet: Pentru cantităţi, vezi tabelul. Inclusiv accesorii de montare şi garnitură.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.