Plăci de conectare, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Plăci de conectare, MM
Placa de trecere poate fi montată cu ușurință, asigurând separarea în cadrul incintei, dar în același timp permițând montarea facilă a conectorilor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă de conectare între două dulapuri sau utilizabilă în combinaţie cu o uşă laterală ridicată (DNSR). Tipare de orificii pentru conectori cu 24 de pini. Cu placa de acoperire MMG poate fi adaptată pentru conectori cu 16 pini. Trebuie montată cu setul de suporturi CCJ06.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Cerințe montaj: Adăugaţi CCJ06. Pentru protejarea conexiunilor adaugaţi uşă laterală DNSR şi plăci de acoperire MMG pentru decupajele nefolosite sau pentru adaptarea la alte dimensiuni de conectori.
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Plated |
Color | n/a |
Material | Oțel zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.