Profilele de montare pe cadrul uşii, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilele de montare pe cadrul uşii, DCP
Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Profile orizontale cu tipar de orificii de 25 mm. Fixate direct pe cadrul uşii. Pentru facilitarea montării echipamentelor uşoare se utilizează şuruburi CNT05, tipar de găuri de 4,5 mm şi 6,5 mm în diametru.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 20 bare cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.