Roată pentru uşă, DW-WM
Hover to magnify image or click to enlarge
Roată pentru uşă, DW-WM
Această roată pentru ușă garantează închiderea adecvată a ușii dacă este sub sarcini grele și/sau dacă dulapul este montat pe o podea denivelată, în acest mod asigurând menținerea gradului de protecție..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Descriere: Pentru închiderea şi poziţionarea uşoară a uşilor cu echipament greu (unităţi de răcire, etc.). Montată direct pe cadrul uşii, în partea inferioară a uşii. Recomandată în cazul în care echipamentul montat pe uşă cântăreşte mai mult de 30 kg.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu accesorii de montare.
- Door wheel to support the bottom of the wall mounted enclosure door profile
- The door wheel helps position the wall mounted enclosure door in the closed position when exposed to heavy loads
- The wheel ensures that the enclosure door can always be easily closed guaranteeing the enclosure's ingress protection when under excessive loads
Specificații
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.