Filtru de evacuare, EFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtru de evacuare, EFA
Acest filtru vertical de evacuare EFA, cu grad de protecţie IP 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Perioadele inutile de nefuncţionare sunt evitate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să pătrundă în cofret prin filtru.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Filtru de evacuare pentru ventilare naturală sau pentru ventilare forţată în combinare cu ventilator cu filtru EF. Filtrele de evacuare nVent HOFFMAN economisesc timp datorită sistemului de fixare rapid prin presare, fără şuruburi. Capacul frontal poate fi deschis uşor şi repede pentru a permite înlocuirea filtrelor.
- Material: Capac frontal fabricat prin injectare plastică, auto-stingere, UL94V0. Rezistență UV.
- Gamă temperaturi: Între -40 °C şi +55 °C.
- Protecție: IP 54 | TYPE 12.
- Finisaj: RAL 7035.
- Aprobări: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Cantitate pachet: 1 filtru de evacuare.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specificații
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | Termoplastic |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.