Soclu de rutare cablu şi montare busbar | Dulapuri industriale, PCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Soclu de rutare cablu şi montare busbar | Dulapuri industriale, PCU
Acest cadru creează spațiu suplimentar în partea inferioară și poate fi separat de restul dulapului. Este echipat cu un șablon universal pentru orificii, ceea ce permite montarea facilă a accesoriilor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea şi rutarea cablurilor sau montarea suporturilor busbar, de ex. Erico, Ter-Mate. Tipar de orificii identic cu cel de pe cadrul dulapurilor face posibilă montarea tuturor accesoriilor relevante (de ex. CLPF, CLPK, etc). Fixat la baza dulapului prin şuruburi M12 (incluse). Înălţimea standard este de 300 mm (Înălţimea de 200 mm este disponibilă numai la cerere).
- Material: Cadru din oţel de 1,75 mm, panouri din oţel de 1,35 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Corespunzător IP 41 | TYPE 1.
- Cerințe montaj: Adăugaţi panourile PCUP pentru închiderea laturilor.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu plăci de acoperire frontală şi posterioară şi accesorii de montare.
- Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures
- The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required
- The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars
- Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports
- Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames
- Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories
Specificații
Color | Gri Deschis |
Finish | Plated |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Oțel zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.