Panouri laterale | Dulapuri industriale, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Panouri laterale | Dulapuri industriale, PCUP
Spațiul suplimentar creat prin cadrul de extensie poate fi închis folosind aceste panouri, în scopul menținerii gradului de protecție și restricționării accesului la acest spațiu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru acoperirea laturilor soclului PCU pentru rutarea cablurilor. Fixat cu 4 şuruburi.
- Material: Placă din oţel de 1,35 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Specificații
Thickness | 0.05 in |
Thickness | 1.35 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.