Răcitor industrial TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Răcitor industrial TAL
Răcitorul industrial de apă oferă precizie și fiabilitate într-un design modular cu o performanță de la 2300 W. Cu o performanță de la 900 W până la 134 kW. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Standarde industriale
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Limite de funcționare pentru temperatura ambiantă: De la +15 °C la +45 °C
- Nivel de presiune sonoră ( dB(A) ): 57 | 67 | 75 | 78
- "Conexiuni lichide INTRARE/IEȘIRE (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Capacitate rezervor de stocare (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Tip pompă: Periferică | Centrifugală
- Tensiune de alimentare secundară (V): 230 V C.A. | 24 V C.A.
- Gaz refrigerant (HFC): R134A | R410A
- Precizie temperatură (K): +/-2
- Tip de lichid: Apă
- Interval de temperatură a fluidului care poate fi setat: De la +8�C la +25�C
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.