Mini răcitor industrial TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Mini răcitor industrial TCW
Mini răcitorul industrial de apă oferă precizie și fiabilitate într-un design compact, cu o performanță de la 900 W până la 4450 W. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului.
The large range of accessories and options allow multiple chiller configurations to meet different application needs. The MiniChiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Limite de funcționare pentru temperatura ambiantă: De la +15 °C la +45 °C
- Nivel de presiune sonoră ( dB(A) ): 56 | 57
- "Conexiuni lichide INTRARE/IEȘIRE (mm): 1/2"""
- Capacitate rezervor de stocare (l): 10
- Tip pompă: Periferice
- Tensiune de alimentare secundară (V): 230 V C.A.
- Gaz refrigerant (HFC): R134A
- Precizie temperatură (K): +/-2
- Tip de lichid: Apă
- Interval de temperatură a fluidului care poate fi setat: De la +8�C la +25�C
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.